Schmalz

Accessori EVE-TR

Filtrare i risultati

Vuoto max.

1 - 6 da 6 risultati

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Numero articolo: 10.03.01.00107

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Diametro esterno D23 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
Filettatura G1G3/8"-AG
Lunghezza L45 (mm)
Design di utilizzoPompe EVE
Misura4-8
VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo: 10.03.01.00136

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Diametro esterno D46 (mm)
Vuoto max.-950 (mbar)
Filettatura G1G1"-AG
Lunghezza L53.5 (mm)
Design di utilizzoPompe EVE
Misura10-40
VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Numero articolo: 10.03.01.00153

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Diametro esterno D58 (mm)
Vuoto max.-950 (mbar)
Filettatura G1G1-1/4"-AG
Lunghezza L72 (mm)
Design di utilizzoPompe EVE
Misura60-140
ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Numero articolo: 10.03.01.00540

Accessori

Design di utilizzoPompe EVE-TR
DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Numero articolo: 10.08.01.00018

Raccordo di chiusura

Diametro esterno D27 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG
Lunghezza L43 (mm)
DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

Numero articolo: 10.08.01.00020

Raccordo di chiusura

Diametro esterno D27 (mm)
Filettatura G1G1/4"-AG
Lunghezza L34 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello