Schmalz

Sollevatori a ventosa Gripster max

Per la massima forza di presa e un efficiente rendimento dei materiali ermetici.

Vai direttamente ai prodotti
Rapida disponibilità all'uso

Con un'aspirazione quattro volte più veloce rispetto a dispositivi analoghi, il sollevatore è pronto per l'uso immediato.

Movimentazione semplice ed efficiente

L'intuitivo controllo con un solo pulsante garantisce un comodo funzionamento e un rapido posizionamento dei pezzi.

Elevata flessibilità di utilizzo

Il sistema di sostituzione rapida offre la soluzione giusta per ogni applicazione, grazie alla sostituzione senza utensili delle piastre di aspirazione e delle attrezzature.

Una batteria per molti casi

Il sollevatore a batteria consente una movimentazione flessibile e senza fili. In quanto parte dell'alleanza CAS, viene garantito un lavoro di alta qualità, standardizzato e trasversale ai prodotti.

Controllo centrale, scala semplice

Il sistema di controllo centrale garantisce un accoppiamento efficiente e semplice di più dispositivi.

Prossimamente e già disponibile per il pre-ordine

Il sollevatore a ventosa Gripster max sarà disponibile dall'estate 2026. Pre-ordinate ora il vostro sollevatore a ventosa Gripster max.

Pre-ordinate ora il sollevatore a ventosa Gripster
Struttura
  • Corpo base con impugnatura gommata e antiscivolo (1)
  • Piastra di aspirazione intercambiabile (2) con sistema di sostituzione rapida (3)
  • Indicatore visivo di stato (4) con display e anello LED
  • Pulsante di avvio/arresto (5) e pulsante per la navigazione nel menu (6)
  • Batteria (7) e distacco della batteria (8)
Dati tecnici
Data tecnica Sollevatore di aspirazione Gripster max
Tipo Tempo di evacuazione min. [sec] max. Livello sonoro di aspirazione [db(A)] max. Vuoto [mbar, rel] max. Capacità di aspirazione [sl/min] Peso [kg] max. Capacità di sollevamento [kg]
Gripster max 2 60 750 15 1,7 120 | 60

Filtrare i risultati

Marcatura
Settori

1 - 1 da 1 risultati

  • NUOVO
GRIPSTER MAX 309 173

Numero articolo: 13.05.01.00033

Dispositivo di sollevamento manuale a batteria per la movimentazione di pezzi assorbenti

Modello designMAX
ModelloPompe
Lunghezza L309 (mm)
Larghezza B173 (mm)

Scoprire di più. Capire di più.

Volete approfondire? Scoprite le applicazioni, i vantaggi e le risposte più importanti alle domande più frequenti. Acquisite una prospettiva completa che vi dia fiducia per i vostri prossimi passi. Lasciatevi ispirare da ciò che è possibile fare nella vostra azienda con il sollevatore ad aspirazione Gripster.

Per saperne di più!

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello