BCG 40 SI-HD-65 SC095
Numero articolo: 10.01.06.04847
Ventosa a soffietto (tonda) per portate elevate con adattamento ottimale alle superfici irregolari
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 19,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 6,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | SC 095 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 8 g |
Documentazione
Documentazione