Schmalz

Note sull'ordine

La valvola in linea IV viene fornita come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, sensore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo: 10.05.01.00173

Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa

Industrie: Universale

Diametro nominale3 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar1.2 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G3/8"-AG
Tensione DC24 V - DC
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M8-AG
G4 M5-IG
H 51  mm
LG1 9  mm
LG2 9  mm
LG3 6,5  mm
SW1 24  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 3  mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar 1,2  m³/h
Portata nominale a 0,1 bar 20  l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] -1,00 ... 0,00 bar
Consumo di energia DC 4,8  W
Tensione DC 24 V - DC
Tempo di chiusura 0  ms
Peso 0,07  kg
Famiglia di prodotti IV
Schema dell'impianto elettrico
Circuit diagram
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello