Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-K1-HD viene fornito montato. Il prodotto è composto da:

  • Piastra di aspirazione sostituibile con profilo di tenuta, disponibile in varie dimensioni
  • Corpo base in alluminio con blocco meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: profilo di tenuta, piastra di aspirazione
Accessori disponibili: bloccaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15

Numero articolo: 10.01.12.05324

Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito

FormaHeavy Duty
Dimensione (lxl)128x60
Altezza H125 (mm)
Disposizioneinseribile 360°/15°
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 60  mm
L1 170  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello