ISST-MPL 600x400x3 SFM
Numero articolo: 10.01.28.00023
Steelplate per uso con piastra matrice
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Altezza H | 3 (mm) |
| Tipo | SFM |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B1 | 69.5 mm |
| B2 | 100 mm |
| H | 3 mm |
| L | 600 mm |
| L1 | 75 mm |
| L2 | 200 mm |
Documentazione
Documentazione