EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Numero articolo: 10.05.02.00293
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
| Campo di misura | bar |
| Lunghezza L | 153 (mm) |
| Attacco filettato | G1/8"-IG |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Filettatura G2 | G1/8"-IG |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
| Tensione | 24V - DC |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 35 mm |
| L | 153 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione | 24V - DC |
| Temperatura d'intervento | °C |
Documentazione
Documentazione