EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Część nr.: 10.05.02.00293
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
| Measuring range | bar |
| Length L | 153 (mm) |
| Connection thread | G1/8"-F |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-F |
| Nominal size | 6 (mm) |
| Voltage | 24V - DC |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 35 mm |
| L | 153 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Voltage | 24V - DC |
| Operating temperature | °C |
Dokumentacja
Dokumentacja