- NUOVO
SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2B
Numero articolo: 10.02.02.07031
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Misura | 50 |
Forma | Vuoto elevato |
Filettatura G1 | G3/8"-IG |
Filettatura G2 | G3/4"-IG |
Eiettori compatti di forma | SA |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 66 mm |
B2 | 13,8 mm |
B3 | 34 mm |
d | 5,5 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | M4-IG |
G5 | M12x1-AG |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 153,5 mm |
L2 | 54,5 mm |
L4 | 113,5 mm |
L5 | 13,5 mm |
X1 | 73,5 mm |
X2 | 124,5 mm |
Y1 | 62 mm |
Y2 | 60 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Misura | 50 |
Vuoto max. | 900 mbar |
Capacità di aspirazione (max.) | 510 l/min |
Capacità di aspirazione (max.) | 30,6 m³/h |
Consumo d'aria in aspirazione | 210 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 12,6 m³/h |
Consumo d'aria massimo da soffiare | 124 l/min |
Consumo d'aria da soffiare | 7,4 m³/h |
Livello di pressione acustica libero | 66 dB(A) |
Livello di pressione acustica aspirazione | 59 dB(A) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione di esercizio ottimale | 4,5 bar |
Temperatura d'intervento | 0 ... 55 °C |
Peso | 850 g |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione