Adapter-Plate Innospann ISST-MPL e ventose a vuoto ISBL ISBL
Configurazione semplice e veloce grazie al sistema modulare della piastra matrix MPL
In combinazione con i blocchi di aspirazione ISBL, ottimale per ritagli e lavorazioni a 5 assi con poche impostazioni
I blocchi di aspirazione ISBL sono flessibili in termini di posizione, dimensioni e altezza e consentono quindi il bloccaggio di un'ampia varietà di geometrie del pezzo.
Durevole e resistente ai lubrificanti di raffreddamento grazie all'utilizzo di alluminio, acciaio inox e robusti elastomeri
Il sistema di bloccaggio può essere ampliato in qualsiasi momento e quindi facilmente adattato a nuove esigenze e pezzi.
Struttura

- Blocchi di aspirazione ISBL in alluminio (1) con doppia guarnizione e pre-fissaggio magnetico su Steel Plate
- Schmalz FlexMat SFM (2) da utilizzare direttamente sullo Steel Plate
- Magneti di chiusura (3) per le aperture per il vuoto non utilizzate, se utilizzati con blocchi di aspirazione ISBL
- Steel Plate con aperture per il vuoto (4)
- Piastra matrix MPL (5) come unità di base del sistema di bloccaggio modulare
Dati tecnici
- Steel Plate ISST con blocchi di aspirazione ISBL per il processo di lavorazione di metallo e plastica
- Prolunga per il sistema di bloccaggio piastra matrix MPL
- Per la lavorazione a 5 assi e la produzione di ritagli
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 6 da 6 risultati

Numero articolo: 10.01.15.00656
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 28 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 28 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |

Numero articolo: 10.01.15.00655
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 40 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 40 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |

Numero articolo: 10.01.15.00654
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 80 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 80 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |