Ventose piatte SAOF HT2 (ovali)
Superficie di aspirazione (lxl) da 60 x 23 mm a 100 x 50 mm
Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C
L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
Il labbro di tenuta morbido e flessibile sigilla in modo ottimale anche su lievi irregolarità
Struttura
Struttura

- Robusta e resistente ventosa piatta SAOF in HT2 di forma ovale con labbro di tenuta semplice e sostegno interno
- Il nipplo di connessione è collegato saldamente all'innesto di irrigidimento nella ventosa (resistenza molto elevata e altissima termostabilità)
Dati tecnici
Dati tecnici
- Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
- Materiale: HT2
- Nipplo di connessione incollato
Industrie
Industrie
- •Automobilistico
- •Metallo
Documentazione
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 13 risultati