STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
Numero articolo: 10.01.30.00477
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Industrie: Elettronica | Vetro
| Lunghezza L | 100 (mm) |
| Larghezza B | 55 (mm) |
| Altezza H | 26.9 (mm) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Adattatore per cambio rapido |
| Materiale | Polietereterchetone |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d2 | 14 mm |
| G2 | M4-IG |
| H | 26,9 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa | N |
| Capacità di aspirazione | l/min |
| Consumo d'aria | l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 60 °C |
| Peso | 120 g |
| Famiglia di prodotti | STGG |
Documentazione
Documentazione