Schmalz

Sipariş Bilgileri

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

 

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Parça no.: 10.01.30.00477

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H26.9 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuHızlı değiştirme adaptörü
MalzemePolyetheretherketon
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 55  mm
d2 14  mm
G2 M4-F
H 26,9  mm
H2 10,5  mm
L 100  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti N
Vakum debisi l/min
Hava tüketimi l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 120  g
Ürün ailesi STGG
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git