Schmalz

İnce Cam Tutucu STGG

İki vakumlama alanı 100 x 55 mm ve 170 x 105 mm

Doğrudan ürünlere gidin

İz bırakmayan PEEK malzemeden yapılmış emme alanı, iş parçasının kirlenmesini önler

Dinamik proseslerde güvenli kullanım için yüksek emiş kapasitesi ve geniş etkili emiş alanı

Aktif üfleme fonksiyonu hızlı ve doğru yerleştirme sağlar

Düşük vakum seviyesi ile tam yüzeyli kavrama sayesinde çok hassas kullanım

Verimli vakum üretimi basınçlı hava tüketimini ve dolayısıyla işletme maliyetlerini en aza indirir

Tasarım
  • Entegre vakum oluşturma ve üfleme işlevine sahip hafif plastik ve alüminyumdan yapılmış temel gövde (5)
  • Entegre vakum jeneratörü (2) ile hafif plastik ve alüminyumdan yapılmış temel gövde (3); alternatif olarak harici bir vakum jeneratörüne (7) bağlantı için
  • PEEK emiş alanı standart boyutlarda 100 x 55 mm ve 170 x 105 mm, istek üzerine özel boyutlar mevcuttur
  • Modüler tasarım: emme ve sönümleme için opsiyonel sensör ve modül montajı (4); farklı robot flanş modülleri (1) mevcuttur
  • Temiz oda uygulamalarında egzoz havasının kontrollü tahliyesi için opsiyonel egzoz ünitesi (6)
Teknik veri
  • Emiş alanı: 100 x 55 mm ve 170 x 105 mm
  • Malzeme emme alanı: PEEK
  • Emiş hızı: 31 ila 235 l/dak
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Endüstriler
  • •Cam
  • •Elektronik
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
Tutma kuvveti
Hava tüketimi
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

8 sonuçtan 1 - 8'si

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00469

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00473

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B105 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00517

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H67.4 (mm)
Şekil kompakt ejektörlerYüksek Vakum
MalzemePolyetheretherketon
Boyut13
Aşama sayısı2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00518

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B105 (mm)
Yükseklik H67.4 (mm)
Şekil kompakt ejektörlerYüksek Vakum
MalzemePolyetheretherketon
Boyut13
Aşama sayısı2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00519

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H67.4 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuFlanş modülü QCM
MalzemePolyetheretherketon
Boyut51
STGG 170x105 QCM PEEK

Parça no.: 10.01.30.00520

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B105 (mm)
Yükseklik H67.4 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuFlanş modülü QCM
MalzemePolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Parça no.: 10.01.30.00477

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H26.9 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuHızlı değiştirme adaptörü
MalzemePolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Parça no.: 10.01.30.00478

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B105 (mm)
Yükseklik H26.9 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuHızlı değiştirme adaptörü
MalzemePolyetheretherketon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.