Schmalz

Pinze di presa per vetro sottile STGG

Due superfici di aspirazione 100 x 55 mm e 170 x 105 mm

Vai direttamente ai prodotti

La superficie di aspirazione in materiale PEEK privo di impronte previene la contaminazione del pezzo

Elevata potenza di aspirazione e grande area di aspirazione effettiva per una gestione sicura nei processi dinamici

La funzione di soffiaggio attivo consente un posizionamento rapido e preciso

Manipolazione molto delicata grazie alla presa su tutta la superficie con basso livello di vuoto

La generazione del vuoto efficiente riduce al minimo il consumo di aria compressa e quindi i costi operativi

Struttura
  • Modello base (5) in plastica leggera e alluminio con generatore di vuoto integrato e funzione di soffiaggio
  • Modello base (3) in plastica leggera e alluminio con generatore di vuoto integrato (2); in alternativa all'attacco ad un generatore di vuoto esterno (7)
  • Superficie ventosa in PEEK nelle dimensioni standard 100 x 55 mm e 170 x 105 mm; altre dimensioni disponibili su richiesta
  • Struttura modulare: applicazione opzionale di sensori e moduli per l'aspirazione e l'ammortizzazione (4), nonché di diversi moduli flangia per robot (1)
  • Unità aria di scarico opzionale (6) per la fuoriuscita controllata dell'aria di scarico per applicazioni in camere bianche
Dati tecnici
  • Superficie di aspirazione: 100 x 55 mm e 170 x 105 mm
  • Materiale superficie ventosa: PEEK
  • Capacità di aspirazione: da 31 a 235 l/min
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Industrie
  • •Elettronica
  • •Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forza di presa
Consumo d'aria
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 8 da 8 risultati

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00469

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

FormaScarico lateralee
Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B55 (mm)
Altezza H65 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00473

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

FormaScarico lateralee
Lunghezza L170 (mm)
Larghezza B105 (mm)
Altezza H65 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00517

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B55 (mm)
Altezza H67.4 (mm)
Eiettori compatti di formaVuoto elevato
MaterialePolietereterchetone
Misura13
Numero di fasi2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00518

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L170 (mm)
Larghezza B105 (mm)
Altezza H67.4 (mm)
Eiettori compatti di formaVuoto elevato
MaterialePolietereterchetone
Misura13
Numero di fasi2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00519

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B55 (mm)
Altezza H67.4 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad areaModulo flangia QCM
MaterialePolietereterchetone
Misura51
STGG 170x105 QCM PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00520

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L170 (mm)
Larghezza B105 (mm)
Altezza H67.4 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad areaModulo flangia QCM
MaterialePolietereterchetone
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00477

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B55 (mm)
Altezza H26.9 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad areaAdattatore per cambio rapido
MaterialePolietereterchetone
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00478

Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati

Industrie: Vetro | Elettronica

Lunghezza L170 (mm)
Larghezza B105 (mm)
Altezza H26.9 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad areaAdattatore per cambio rapido
MaterialePolietereterchetone

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello