Schmalz

얇은 유리 그리퍼 STGG

100 x 55 mm 및 170 x 105 mm의 두 가지 흡입 표면 크기

제품으로 바로 이동

마킹이없는 재질 인 PEEK로 만들어진 흡입면은 작업 물의 오염을 방지합니다.

동적 프로세스에서 안전한 취급을위한 높은 흡입력과 큰 효과적인 흡입 표면

액티브 블로우 오프 기능으로 빠르고 정확한 배치 가능

낮은 진공 수준의 전면 그립 덕분에 매우 부드러운 취급

효율적인 진공 생성은 압축 공기 소비를 최소화하여 운영 비용을 최소화합니다.

디자인
  • 진공 발생기 및 블로우 오프 기능이 통합 된 경량 플라스틱 및 알루미늄으로 만들어진 기본 모델 (5)
  • 진공 발생기가 통합 된 경량 플라스틱 및 알루미늄으로 만들어진 기본 모델 (3) (2); 외부 진공 발생기 (7) 연결에 대한 대안
  • 표준 크기 100 x 55 mm 및 170 x 105 mm의 PEEK 흡입 표면; 요청시 다른 크기 가능
  • 모듈 식 구조 : 흡입 및 스팀 용 센서 및 모듈 (4) 및 다양한 로봇 플랜지 모듈 (1)의 선택적 부착
  • 클린 룸에 적용하기위한 배기 공기 제거를위한 선택적 배기 장치 (6)
기술 데이터
  • 흡입 영역 : 100 x 55 mm 및 170 x 105 mm
  • 재료 흡입 표면 : ​​PEEK
  • 펌핑 속도 31 ~ 235 l / 분
성능 데이터
미터법
장엄한
11.522.53
STGG...E10020.0036.0050.0061.0070.00
STGG...QCMV150.00180.00227.00260.00278.00
11.522.53
STGG...E100160.00178.00197.00212.00231.00
STGG...QCMV31.0033.0034.7036.3038.00
11.522.53
STGG...E10060.0075.0090.00108.00120.00
STGG...QCMV18.0022.0023.5026.5028.00
11.522.53
STGG...100x55...E1004.006.008.5012.0015.00
STGG...170x105...E10013.0021.0029.0037.0045.00
STGG...100x55...QCMV30.0039.0045.0050.0058.00
STGG...170x105...QCMV83.00105.00120.00138.00157.00
11.522.53
STGG...QCM150.00180.00227.00260.00278.00
11.522.53
STGG...QCMV31.0033.0034.7036.3038.00
11.522.53
STGG...QCMV18.0022.0023.5026.5028.00
11.522.53
STGG...100x55...QCMV30.0039.0045.0050.0058.00
STGG...170x105...QMV83.00105.00120.00138.00157.00
00000
STGG...E1000.000.000.000.000.00
STGG...QCMV0.000.010.010.010.01
0.040.050.070.090.11
STGG...E1005.656.286.957.488.15
STGG...QCMV1.091.161.221.281.34
0.040.050.070.090.11
STGG...E1002.122.653.183.814.24
STGG...QCMV0.640.780.830.940.99
11.522.53
STGG...100x55...E1004.006.008.5012.0015.00
STGG...170x105...E10013.0021.0029.0037.0045.00
STGG...100x55...QCMV30.0039.0045.0050.0058.00
STGG...170x105...QCMV83.00105.00120.00138.00157.00
00000
STGG...QCM0.000.010.010.010.01
0.040.050.070.090.11
STGG...QCMV1.091.161.221.281.34
0.040.050.070.090.11
STGG...QCMV0.640.780.830.940.99
11.522.53
STGG...100x55...QCMV30.0039.0045.0050.0058.00
STGG...170x105...QMV83.00105.00120.00138.00157.00
산업
  • •유리
  • •전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Holding force
Air consumption
산업 분야
Product family

결과 8 중 1 - 8개

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00469

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00473

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00517

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00518

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00519

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
Size51
STGG 170x105 QCM PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00520

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00477

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00478

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

산업: 유리 | 전자

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.