Schmalz

Dunne glasgrijper STGG

Twee aanzuigoppervlakken van 100 x 55 mm en 170 x 105 mm

Ga direct naar de producten

Zuigvlak van niet-markerend materiaal PEEK voorkomt vervuiling van het werkstuk

Hoge zuigkracht en een groot effectief aanzuigoppervlak voor een veilige behandeling in dynamische processen

De actieve afblaasfunctie maakt een snelle en nauwkeurige afzetting mogelijk

Zeer behoedzame hantering door de volledige oppervlakte van de verpakking, met een laag vacuümniveau

Efficiënte vacuümopwekking minimaliseert het persluchtverbruik en dus de bedrijfskosten

Ontwerp
  • Basismodel (5) van lichtgewicht kunststof en aluminium met geïntegreerde vacuümgenerator en afblaasfunctie
  • Basismodel (3) van lichte kunststof en aluminium met geïntegreerde vacuümgenerator (2); alternatief voor aansluiting op een externe vacuümgenerator (7)
  • PEEK-zuigvlak in de standaardafmetingen 100 x 55 mm en 170 x 105 mm; andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
  • Modulair ontwerp: optionele bevestiging van sensoren en modules voor afzuiging en demping (4) en diverse robotflensmodules (1)
  • Optionele luchtafvoerunit (6) voor gecontroleerde luchtafvoer voor cleanroomtoepassingen
Technische gegevens
  • Aanzuigoppervlak: 100 x 55 mm en 170 x 105 mm
  • Materiaal zuigvlak: PEEK
  • Zuigcapaciteit 31 tot 235 l/min
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Glas
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Holding force
Air consumption
Sector
Product family

1 - 8 van 8 resultaten

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00469

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00473

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00517

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00518

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00519

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
Size51
STGG 170x105 QCM PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00520

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00477

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00478

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Glas | Elektronica

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.