Schmalz

Ohut lasikahva STGG

Kaksi imupinnan kokoa 100 x 55 mm ja 170 x 105 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Imemättömästä materiaalista valmistettu imupinta PEEK estää työkappaleen likaantumisen

Suuri imuteho ja suuri tehokas imupinta turvalliseen käsittelyyn dynaamisissa prosesseissa

Aktiivinen puhallustoiminto mahdollistaa nopean ja tarkasti sijoitetun säilytyksen

Erittäin lempeä käsittely koko pinnan ansiosta alhaisella tyhjiötasolla

Tehokas tyhjiöntuotanto minimoi paineilman kulutuksen ja siten käyttökustannukset

Design
  • Perusmalli (5) valmistettu kevyestä muovista ja alumiinista, integroidulla tyhjiögeneraattorilla ja puhallustoiminnolla
  • Perusmalli (3) valmistettu kevyestä muovista ja alumiinista, integroidulla tyhjiögeneraattorilla (2); vaihtoehto liitännälle ulkoiseen tyhjiögeneraattoriin (7)
  • PEEK-imupinta vakiokokoina 100 x 55 mm ja 170 x 105 mm; muut koot saatavana pyynnöstä
  • Moduulirakenne: valinnainen antureiden ja moduulien kiinnitys imua ja höyryä varten (4) sekä erilaiset robottilaipan moduulit (1)
  • Valinnainen poistoilmayksikkö (6) poistoilman hallittuun poistoon puhtaissa tiloissa
Tekniset tiedot
  • Imupinta-ala: 100 x 55 mm ja 170 x 105 mm
  • Materiaalin imupinta: PEEK
  • Pumppausnopeus 31 - 235 l / min
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Toimialat
  • •Elektroniikka
  • •Lasi
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Holding force
Air consumption
Toimiala
Product family

1 - 8 / 8 tuloksista

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00469

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00473

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Osanro: 10.01.30.00517

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Osanro: 10.01.30.00518

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Osanro: 10.01.30.00519

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
Size51
STGG 170x105 QCM PEEK

Osanro: 10.01.30.00520

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Osanro: 10.01.30.00477

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Osanro: 10.01.30.00478

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.