Schmalz

Garras para vidrio fino STGG

Dos tamaños de las superficies de aspiración 100 x 55 mm y 170 x 105 mm

Ir directamente a los productos

La superficie de aspiración fabricada en PEEK (sin marcas) evita la contaminación de la pieza

Alta capacidad de aspiración y gran superficie de aspiración efectiva para una manipulación segura en procesos dinámicos

La función de soplado activo permite una suelta rápida y precisa

Manipulación muy cuidadosa gracias a la sujeción de toda la superficie con un bajo nivel de vacío

La generación de vacío eficiente minimiza el consumo de aire comprimido y, por tanto, los costes de funcionamiento

Diseño
  • Cuerpo básico (5) de plástico ligero y aluminio con generador de vacío integrado y función de soplado
  • Modelo básico (3) de plástico ligero y aluminio con generador de vacío integrado y función de soplado (2); alternativamente, para conectar a un generador de vacío externo (7)
  • Superficie de aspiración de PEEK con tamaños estándar de 100 x 55 mm y 170 x 105 mm; se pueden solicitar otros tamaños
  • Diseño modular: montaje opcional de sensores y módulos de evacuación y amortiguación (4), así como de diversos módulos de bridas de robot (1)
  • Kit de escape opcional (6) para la extracción controlada del aire de salida en aplicaciones en salas limpias
Datos técnicos
  • Superficie de aspiración 100 x 55 mm y 170 x 105 mm
  • Material de la superficie de aspiración: PEEK
  • Capacidad de aspiración 31 a 235 l/min
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Industrias
  • •Electrónica
  • •Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Fuerza de retención
Consumo de aire
Sectores
Familia de productos

1 - 8 de 8 resultados

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00469

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

FormaEscape de aire lateral
Longitud L100 (mm)
Anchura B55 (mm)
Altura H65 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00473

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

FormaEscape de aire lateral
Longitud L170 (mm)
Anchura B105 (mm)
Altura H65 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00517

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L100 (mm)
Anchura B55 (mm)
Altura H67.4 (mm)
Eyectores compactos de formaAlto vacío
MaterialPolieteretercetona
Tamaño13
Número de etapas2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00518

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L170 (mm)
Anchura B105 (mm)
Altura H67.4 (mm)
Eyectores compactos de formaAlto vacío
MaterialPolieteretercetona
Tamaño13
Número de etapas2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00519

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L100 (mm)
Anchura B55 (mm)
Altura H67.4 (mm)
Función adicional plano aspiranteMódulo de brida QCM
MaterialPolieteretercetona
Tamaño51
STGG 170x105 QCM PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00520

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L170 (mm)
Anchura B105 (mm)
Altura H67.4 (mm)
Función adicional plano aspiranteMódulo de brida QCM
MaterialPolieteretercetona
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00477

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L100 (mm)
Anchura B55 (mm)
Altura H26.9 (mm)
Función adicional plano aspiranteAdaptador de cambio rápido
MaterialPolieteretercetona
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00478

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Longitud L170 (mm)
Anchura B105 (mm)
Altura H26.9 (mm)
Función adicional plano aspiranteAdaptador de cambio rápido
MaterialPolieteretercetona

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.