Schmalz

Chwytak z cienkiego szkła STGG

Dwa rozmiary powierzchni ssącej 100 x 55 mm i 170 x 105 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Powierzchnia ssąca wykonana z materiału niebrudzącego PEEK zapobiega zanieczyszczeniu elementu roboczego

Duża siła ssania i duża efektywna powierzchnia ssania zapewniają bezpieczną obsługę w procesach dynamicznych

Aktywna funkcja przedmuchiwania umożliwia szybkie i precyzyjne odkładanie

Bardzo delikatna obsługa dzięki pełnopowierzchniowemu chwytaniu przy niskim poziomie podciśnienia

Efektywne wytwarzanie podciśnienia minimalizuje zużycie sprężonego powietrza, a tym samym koszty eksploatacji

Projekt
  • Model podstawowy (5) wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego i aluminium z wbudowanym generatorem podciśnienia i funkcją przedmuchiwania
  • Model podstawowy (3) wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego i aluminium ze zintegrowanym generatorem podciśnienia (2); alternatywnie do połączenia z zewnętrznym generatorem podciśnienia (7)
  • Powierzchnia ssąca PEEK w standardowych rozmiarach 100 x 55 mm i 170 x 105 mm; inne rozmiary dostępne na zamówienie
  • Konstrukcja modułowa: opcjonalne mocowanie czujników i modułów do zasysania i tłumienia (4) oraz różnych modułów kołnierza robota (1)
  • Opcjonalna jednostka wywiewu powietrza (6) do kontrolowanego wywiewu powietrza do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Dane techniczne
  • Powierzchnia ssania: 100 x 55 mm i 170 x 105 mm
  • Powierzchnia zasysania materiału: PEEK
  • Wydajność ssania 31 do 235 l/min
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Branże
  • •Elektornika
  • •Szkło
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
Holding force
Air consumption
Industry sector
Product family

1 - 8 z 8 wyników

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00469

+Multigrijpsystemen STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Branże: Szkło | Elektornika

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00473

+Multigrijpsystemen STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Branże: Szkło | Elektornika

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00517

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Branże: Szkło | Elektornika

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00518

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Branże: Szkło | Elektornika

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00519

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Branże: Szkło | Elektornika

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
Size51
STGG 170x105 QCM PEEK

Część nr.: 10.01.30.00520

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Branże: Szkło | Elektornika

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Część nr.: 10.01.30.00477

+Multigrijper STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Branże: Szkło | Elektornika

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Część nr.: 10.01.30.00478

+Multigrijper STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Branże: Szkło | Elektornika

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.