Schmalz

Dünnglasgreifer STGG

Zwei Saugflächengrößen 100 x 55 mm und 170 x 105 mm

Direkt zu den Produkten

Saugfläche aus abdruckfreiem Material PEEK verhindert Kontamination des Werkstücks

Hohe Saugleistung und große effektive Saugfläche für sichere Handhabung in dynamischen Prozessen

Aktive Abblasfunktion ermöglicht schnelles und positionsgenaues Ablegen

Sehr schonende Handhabung durch vollflächiges Greifen mit geringem Vakuum-Level

Effiziente Vakuum-Erzeugung minimiert Druckluftverbrauch und somit Betriebskosten

Aufbau
  • Grundmodell (5) aus leichtem Kunststoff und Aluminium mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Abblasfunktion
  • Grundmodell (3) aus leichtem Kunststoff und Aluminium mit integriertem Vakuum-Erzeuger (2); alternativ zum Anschluss an einen externen Vakuum-Erzeuger (7)
  • PEEK-Saugfläche in Standardgrößen 100 x 55 mm und 170 x 105 mm; andere Größen auf Anfrage erhältlich
  • Modularer Aufbau: optionale Anbringung von Sensoren und Modulen zum Ansaugen und Dämpfen (4) sowie von verschiedenen Roboter-Flansch-Modulen (1)
  • Optionale Ablufteinheit (6) für kontrolliertes Abführen von Abluft bei Anwendungen im Reinraum
Technische Daten
  • Saugfläche: 100 x 55 mm und 170 x 105 mm
  • Material Saugfläche: PEEK
  • Saugvermögen 31 bis 235 l/min
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Branchen
  • Elektronik
  • Glas
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
0

Ergebnisse filtern

Haltekraft
Luftverbrauch
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 8 von 8 Ergebnissen

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00469

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Elektronik

BauformSeitliche Abluft
Länge L100 (mm)
Breite B55 (mm)
Höhe H65 (mm)
Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00473

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Elektronik

BauformSeitliche Abluft
Länge L170 (mm)
Breite B105 (mm)
Höhe H65 (mm)
Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00517

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L100 (mm)
Breite B55 (mm)
Höhe H67.4 (mm)
Bauform KompaktejektorenHigh Vacuum
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
Baugröße13
Anzahl Stufen2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00518

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L170 (mm)
Breite B105 (mm)
Höhe H67.4 (mm)
Bauform KompaktejektorenHigh Vacuum
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
Baugröße13
Anzahl Stufen2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00519

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L100 (mm)
Breite B55 (mm)
Höhe H67.4 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferFlanschmodul QCM
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
Baugröße51
STGG 170x105 QCM PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00520

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L170 (mm)
Breite B105 (mm)
Höhe H67.4 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferFlanschmodul QCM
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00477

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L100 (mm)
Breite B55 (mm)
Höhe H26.9 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselanbindung
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00478

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L170 (mm)
Breite B105 (mm)
Höhe H26.9 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselanbindung
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb