Schmalz

Thin Glass Grippers STGG

Two suction areas 100 x 55 mm and 170 x 105 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Suction area made of mark free PEEK material prevents contamination of the workpiece

High suction capacity and large effective suction area for safe handling in dynamic processes

Active blow off function enables fast and accurate placement

Very gentle handling due to full-surface gripping with low vacuum level

Efficient vacuum generation minimizes compressed air consumption and thus operating costs

Cấu trúc
  • Basic body (5) made of lightweight plastic and aluminum with integrated vacuum generation and blow off function
  • Basic body (3) made of lightweight plastic and aluminum with integrated vacuum generator (2); alternatively for connection to an external vacuum generator (7)
  • PEEK suction area in standard sizes 100 x 55 mm and 170 x 105 mm, custom made sizes available on request
  • Modular design: optional mounting of sensors and modules for suction and damping (4); different robot flange modules (1) available
  • Optional exhaust unit (6) for controlled discharge of exhaust air for clean room applications
Thông số kỹ thuật
  • Suction area: 100 x 55 mm and 170 x 105 mm
  • Material suction area: PEEK
  • Suction rate: 31 to 235 l/min
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
11,522,53
STGG...E10020,0036,0050,0061,0070,00
STGG...QCMV150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...E100160,00178,00197,00212,00231,00
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...E10060,0075,0090,00108,00120,00
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
11,522,53
STGG...QCM150,00180,00227,00260,00278,00
11,522,53
STGG...QCMV31,0033,0034,7036,3038,00
11,522,53
STGG...QCMV18,0022,0023,5026,5028,00
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...E1000,000,000,000,000,00
STGG...QCMV0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...E1005,656,286,957,488,15
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...E1002,122,653,183,814,24
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...E1004,006,008,5012,0015,00
STGG...170x105...E10013,0021,0029,0037,0045,00
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QCMV83,00105,00120,00138,00157,00
00000
STGG...QCM0,000,010,010,010,01
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV1,091,161,221,281,34
0,040,050,070,090,11
STGG...QCMV0,640,780,830,940,99
11,522,53
STGG...100x55...QCMV30,0039,0045,0050,0058,00
STGG...170x105...QMV83,00105,00120,00138,00157,00
Các ngành
  • •Electronics
  • •Glass
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Holding force
Air consumption
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 8 từ 8 kết quả

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00469

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00473

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00517

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00518

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00519

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
Size51
STGG 170x105 QCM PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00520

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Additional function area gripperFlange module QCM
MaterialPolyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00477

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00478

Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces

Các ngành: Glass | Electronics

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.