Schmalz

Bestelinformatie

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00473

Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica | Glas

ShapeLateral exhaust air
Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 105  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
Dmk 46  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-IG
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 170  mm
X1 55  mm
Y1 120  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Holding force 13 ... 45 N
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption 60 ... 120 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 360  g
Product family STGG
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen