STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
Číslo dílu.: 10.01.30.00477
Special area gripper for gentle and extremly dynamic handling of sensitive work pieces
Odvětví: Electronics | Glass
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 26.9 (mm) |
| Additional function area gripper | Quick-change adapter |
| Material | Polyetheretherketon |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d2 | 14 mm |
| G2 | M4-F |
| H | 26,9 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 100 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Holding force | N |
| Suction rate | l/min |
| Air consumption | l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 120 g |
| Product family | STGG |
Dokumentace
Dokumentace