Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Część nr.: 10.01.30.00477

+Multigrijper STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

Branże: Elektornika | Szkło

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H26.9 (mm)
Additional function area gripperQuick-change adapter
MaterialPolyetheretherketon
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 55  mm
d2 14  mm
G2 M4-F
H 26,9  mm
H2 10,5  mm
L 100  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force N
Suction rate l/min
Air consumption l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 120  g
Product family STGG
Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka