Schmalz

Note sull'ordine

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE

FMP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P F G60

Numero articolo: 10.01.38.00493

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Industrie: Universale

Lunghezza L1432 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Disposizione5R36
Funzione supplementare di una presa ad areaFiltro
Raccordi di formaDritto
Diametro esterno D60 (mm)
Peso6.8 (kg)
Famiglia di prodottiFMP
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 82,7  mm
H1 128,2  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1432  mm
L2 1392  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Tipo di valvola SW
Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Dati tecnici
Attributo Valore
Disposizione 5R36
Numero di celle di aspirazione 193
Forza di presa a -250 mbar 490  N
Funzione supplementare di una presa ad area Filtro
con Filtro
Peso 6,8  kg
Elemento di tenuta Ventose
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar 1050  l/min
Famiglia di prodotti FMP
Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello