- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FMP-SW60 1234 5R18 O10O10 F G60
Numero articolo: 10.01.38.00659
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 1234 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 5R18 |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 2 x 10 mm |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| Raccordi di forma | Dritto |
| Diametro esterno D | 60 (mm) |
| Peso | 5 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1194 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SW |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 5R18 |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 2 x 10 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 330 |
| Forza di presa a -250 mbar | 1010 N |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| con | Filtro |
| Peso | 5 kg |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar | 900 l/min |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione