Schmalz

Note sull'ordine

I sistemi di presa ad area FEL sono disponibili come prodotto finito per connessione. Su richiesta sono disponibili pinze di presa personalizzate.

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di tenuta

Accessori disponibili: tubi flessibile a vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, moduli flangia, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole, elettrovalvole, manometri per il vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

Numero articolo: 10.01.46.00131

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Industrie: Elettronica | Universale

Lunghezza L550 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Lunghezza L4162 (mm)
Lunghezza L590 (mm)
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.8 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 550  mm
L1 575,7  mm
L2 112  mm
L3 174,5  mm
L4 162  mm
L5 90  mm
L6 90  mm
L7 90  mm
L8 90  mm
Y1 90  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma 1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 10 mm
280  N
Diametro dell'ugello 0,7  mm
Disposizione celle di aspirazione 3 file, 18 mm
Numero di celle di aspirazione 52
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar 208  l/min
Peso 1,8  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello