Schmalz

Bestelinformatie

The area gripping systems FEL are available as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: sealing foam

Available accessories: vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules, external vacuum generators, vacuum filters, valves, magnetic valves, vacuum gauges

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

Onderdeelnr.: 10.01.46.00131

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Elektronica | Universeel

Length L550 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26.5 (mm)
Shape1x passive zone / 4x suction zone
Length L4162 (mm)
Length L590 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 10 mm
Nominal diameter dn12 (mm)
Weight1.8 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 550  mm
L1 575,7  mm
L2 112  mm
L3 174,5  mm
L4 162  mm
L5 90  mm
L6 90  mm
L7 90  mm
L8 90  mm
Y1 90  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape 1x passive zone / 4x suction zone
Material type Foam open, height 10 mm
280  N
Nozzle diameter 0,7  mm
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Number of suction cells 52
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 208  l/min
Weight 1,8  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen