SMPi 25 NO RD M12-5
Onderdeelnr.: 10.02.02.03363
Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Protection type IP | IP 65 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 181,5 mm |
| H1 | 131,5 mm |
| H2 | 71,5 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| L | 118,5 mm |
| L1 | 129,7 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| Y2 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 185 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
| Control valve | Normally open |
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Weight | 0,56 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Suction rate (max.) | 6,53 cfm |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Max. vacuum | -25,1 inHg |
| Product family | SMPi |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |