FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4
Część nr.: 10.01.46.00131
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Length L | 550 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Shape | 1x passive zone / 4x suction zone |
| Length L4 | 162 (mm) |
| Length L5 | 90 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Nominal diameter dn | 12 (mm) |
| Weight | 1.8 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 550 mm |
| L1 | 575,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 174,5 mm |
| L4 | 162 mm |
| L5 | 90 mm |
| L6 | 90 mm |
| L7 | 90 mm |
| L8 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | 1x passive zone / 4x suction zone |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| 280 N | |
| Nozzle diameter | 0,7 mm |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Number of suction cells | 52 |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 208 l/min |
| Weight | 1,8 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja