- NUOVO
SAOXB 110x55 ED-85 M16-AG
Numero articolo: 10.01.06.06038
Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 110x55 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | M16-AG |
| H | 44,4 mm |
| Z (freccia elastica) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 110 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 89 mm |
| b2 | 33,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Forza di presa (-600 mbar) | 155 N |
| Forza di strappo | 190,1 N |
| Famiglia di prodotti | SAOXB |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimensione (lxl) | 110x55 |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25 mm |
| Volume | 72,3 cm³ |
| Superficie di aspirazione efficace | 49,73 mm² |
| Forza laterale | 91,7 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 97,6 N |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione