Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

SAOXB 110x55 ED-85 M16-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06038

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)110x55
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 M16-M
H 44,4  mm
Z (Stroke) 17  mm
B1 53,3  mm
L1 108,5  mm
Bs 54  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 110  mm
Lmax.(S) 114  mm
Bmax(S) 60  mm
LG1 12  mm
SW1 24  mm
SW2 5  mm
l2 89  mm
b2 33,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 155  N
Pull-off force 190,1  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1,5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 110x55
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Volume 72,3  cm³
Effective suction area 49,73  mm²
Lateral force 91,7  N
Lateral force oily surface 97,6  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen