Schmalz

Note sull'ordine

Il bilanciatore a fune collaborativo NEO 30 viene fornito come sistema completo finito per connessione. Il sistema è composto da:

  • Bilanciatore a fune collaborativo NEO 30
  • Giunto girevole
  • Adattatore
  • Caricabatterie
  • Due batterie
  • Gancio con sicurezza a molla

Pezzi di ricambio disponibili: batteria, caricabatterie, corda, adattatore per pick-up, perno di presa, golfare di sospensione, gancio di sospensione (standard)

Accessori disponibili: serratore a forbice, gancio di sospensione (gancio di sicurezza), gancio di sospensione (gancio per bombole), ventosa magnetica

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Numero articolo: 18.05.08.00015

Equilibratore a fune per il sollevamento e il bilanciamento dei carichi

Freccia elastica Z1400 (mm)
Tipo di comandoElettrico
Peso7.5 (kg)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Z (freccia elastica) 1400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tipo di comando Elettrico
Peso 7,5  kg
Capacità di sollevamento 30  kg
Velocità di sollevamento (massima) 0,5  m/sec
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello