- NUOVO
VH-VOL 10 F
Numero articolo: 10.01.55.00031
Serbatoio di stoccaggio sottovuoto con accessori
| Volume del serbatoio | 10 (l) |
| con | Filtro |
| Larghezza B | 281 (mm) |
| Altezza H | 307 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 281 mm |
| D1 | 13 mm |
| D | 13 mm |
| H | 307 mm |
| con | Filtro |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Volume del serbatoio | 10 l |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Documentazione
Documentazione