- YENI
VH-VOL 10 F
Parça no.: 10.01.55.00031
Vacuum storage tank with accessories
| Rezervuar hacmi | 10 (l) |
| ile | Filtre |
| Genişlik B | 281 (mm) |
| Yükseklik H | 307 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 281 mm |
| D1 | 13 mm |
| D | 13 mm |
| H | 307 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Rezervuar hacmi | 10 l |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
Dokümantasyon
Dokümantasyon