SCPMc EV S09 NC M8-6 NPN
Numero articolo: 10.02.02.06221
Mini valvola compatta per il controllo intelligente dei sistemi a vuoto
Industrie: Universale
| Connessione | Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G3 | M8x1-AG |
| H | 65,5 mm |
| H1 | 73,8 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,5 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di controllo | NC |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Connessione | Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 89 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione