SCPMc EV S09 NC M8-6 NPN
Réf. article: 10.02.02.06221
Mini vanne compacte pour commande intelligente des systèmes de vide
Secteurs : Usage général
| Connexion | Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Type de protection IP | IP 40 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G3 | M8x1-M |
| H | 65,5 mm |
| H1 | 73,8 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,5 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | NC |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Connexion | Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 89 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation