Numero articolo: 10.01.12.04777
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
Forma | |
Dimensione (lxl) | 150x135 |
Altezza H | 110 (mm) |
Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Piastra di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
Tiene saldamente anche i pezzi stretti con forze di bloccaggio fino a 700 N
Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
Speciali materiali di attrito sulla piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documenti | Lingua |
---|---|
Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
Documenti | Lingua |
---|---|
Inglese |
1 - 2 da 2 risultati
Numero articolo: 10.01.12.04777
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
Forma | |
Dimensione (lxl) | 150x135 |
Altezza H | 110 (mm) |
Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Numero articolo: 10.01.12.04765
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
Forma | |
Dimensione (lxl) | 150x135 |
Altezza H | 75 (mm) |
Freccia elastica Z | 9 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |