Część nr.: 10.01.12.04777
Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 110 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
| Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Triangular clamping disc with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times
Holds even narrow workpieces securely with clamping forces of up to 700 N
No additional medium required, as the clamp can be activated via operating vacuum of the CNC machining centre
Special friction materials on the clamping disc and clamping surface ensure a secure hold even with high machining forces

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 2 z 2 wyników

Część nr.: 10.01.12.04777
Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 110 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
| Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |

Część nr.: 10.01.12.04765
Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 75 (mm) |
| Stroke Z | 9 (mm) |
| Clamping range [mm] | 15.0 ... 85.0 mm |