Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The mechanical clamp VCMC-S6-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Dovetail mount

Available spare parts: clamping disc, sealing frame
Available accessories: clamping range extension

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Część nr.: 10.01.12.04777

Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console SCM/ Morbidelli - Typ S6

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H110 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 133  mm
H 110  mm
H1 248,4  mm
H2 30  mm
L 146,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (Stroke) 10  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka