Schmalz

Bestelinformatie

The mechanical clamp VCMC-S6-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Dovetail mount

Available spare parts: clamping disc, sealing frame
Available accessories: clamping range extension

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Onderdeelnr.: 10.01.12.04777

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H110 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10,0 ... 100,0 mm
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 133  mm
H 110  mm
H1 248,4  mm
H2 30  mm
L 146,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (Stroke) 10  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen