VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100
Parça no.: 10.01.12.04777
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol SCM/ Morbidelli - Typ S6
Şekil | HIZLI |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 110 (mm) |
Strok Z | 10 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133 mm |
H | 110 mm |
H1 | 248,4 mm |
H2 | 30 mm |
L | 146,5 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (İnme) | 10 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon