VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100
Réf. article: 10.01.12.04777
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
Forme | RAPIDE |
Dimension (Lxl) | 150x135 |
Hauteur H | 110 (mm) |
Allongement Z | 10 (mm) |
Plage de serrage [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 133 mm |
H | 110 mm |
H1 | 248,4 mm |
H2 | 30 mm |
L | 146,5 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (Allongement) | 10 mm |
Documentation
Documentation