Onderdeelnr.: 10.01.12.04777
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 110 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
| Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Triangular clamping disc with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times
Holds even narrow workpieces securely with clamping forces of up to 700 N
No additional medium required, as the clamp can be activated via operating vacuum of the CNC machining centre
Special friction materials on the clamping disc and clamping surface ensure a secure hold even with high machining forces

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 2 van 2 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.12.04777
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 110 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
| Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |

Onderdeelnr.: 10.01.12.04765
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. console Biesse SCM/ Morbidelli - Typ S6
| Shape | QUICK |
| Dimension (LxW) | 150x135 |
| Height H | 75 (mm) |
| Stroke Z | 9 (mm) |
| Clamping range [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |