VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100
Parça no.: 10.01.12.04777
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, Biesse konsol SCM/ Morbidelli - Typ S6
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 150x135 |
Yükseklik H | 110 (mm) |
Strok Z | 10 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |