VCBL-S6 145x145x75 TV+ME
Numero articolo: 10.01.12.04456
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Dimensione (lxl) | 145x145 |
Altezza H | 75 (mm) |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi + diaframma |
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 145 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,5 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Documentazione
Documentazione