VCBL-S6 145x145x75 TV+ME
Onderdeelnr.: 10.01.12.04456
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 75 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve + diaphragm |
Applications | Extra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 145 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,5 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Applications | Extra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels |
Documentatie
Documentatie