VCBL-S6 145x145x75 TV+ME
Część nr.: 10.01.12.04456
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 75 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve + diaphragm |
Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 145 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,5 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dokumentacja
Dokumentacja