Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo di cambio rapido RMQC viene fornito pronto per il collegamento.

Il generatore di vuoto adatto deve essere ordinato separatamente.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

Numero articolo: 10.08.09.00005

Modulo di cambio rapido per il collegamento facile e veloce delle pinze EoA della serie MATCH

Dmk50 (mm)
perFANUC
TipoCRX
Ingressi / usciteingresso / uscita digitale
Collegamento elettricoCon fem gomi M8, 8 pol
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
ModelloSistema di sostituzione rapida MATCH
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-IG
G2 M7-IG
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Modello Sistema di sostituzione rapida MATCH
per FANUC
Tipo CRX
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Elementi di fissaggio della forma Canale del fluido chiuso
Numero di cicli di carico 100.000
Ingressi / uscite ingresso / uscita digitale
Collegamento elettrico WB-M8-8
Forza assiale (max) 500  N
Momento (Y) 40  Nm
Spostamento dell'asse max 1  mm
Forza di serraggio 50  N
Potere dissolvente 0  N
con Trasferimento elettrico / pneumatico
Temperatura d'intervento 5 ... 60 °C
Peso 260  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello